Coupling and Bell Housing

180Z0605

PAH 20-32, Dimensions du moteur: IEC 160, 0.98 in, 42 mm

Détails du produit

Poids brut 5.018 Kilogram
Poids Net 3.2 Kilogram
Volume 50.662 Liter
Numéro EAN 5702428795937

 

Application Industrial Water
Description IEC160 PAH20-32
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 160
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product PAH 20-32
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Pump shaft diameter [in] 0.98 in
Pump shaft diameter [mm] 25 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality