Coupling and Bell Housing

180Z0217

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Dimensions du moteur: IEC 160, 1.26 in, 42 mm

Détails du produit

Poids brut 5.328 Kilogram
Poids Net 5.014 Kilogram
Volume 50.662 Liter
Numéro EAN 5715162677247

 

Application Desalination
Industrial Water
CE evaluated Yes
Description APP5.1-10.2, PAH 50-100 Coupling kit IEC 160
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 160
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Groupe de produits Accessories
Homologation CE
Motor shaft diameter [in] 1.65 in
Motor shaft diameter [mm] 42 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality