Coupling and Bell Housing

180Z0216

APP 5.1-10.2; PAH 50-100, Dimensions du moteur: IEC 132, 1.26 in, 38 mm

Détails du produit

Poids brut 3.79 Kilogram
Poids Net 1.91 Kilogram
Volume 50.662 Liter
Numéro EAN 5715162678398

 

Application Desalination
Industrial Water
CE evaluated Out of scope
Description Coublings kit IEC 132, ø300/ø38, DIN
Description du produit Couplings and Bell Housings
Dimensions du moteur IEC 132
Désignation du modèle Coupling and Bell Housing
For product PAH 50-100
APP 5.1-10.2
Groupe de produits Accessories
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Pump shaft diameter [in] 1.26 in
Pump shaft diameter [mm] 32 mm
Substances de la liste candidate REACH No
Type Coupling and Bell Housing
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality