Solenoid operated valves, VDHT B4 3/4-1/2 NC, Industrial
180L0207
Débit [gpm] [max.]: 16.000, Débit [l/min] [max.]: 60.00, Pression de service [barg] [max.]: 160, Pression de service [psig] [max.]: 2400, Connexion standard: NPT, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 3/4, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1/2