Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial

180L0199

Débit [gpm] [max.]: 40.000, Débit [l/min] [max.]: 150.00, Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2030, Connexion standard: BSP, Dimension du raccordement d'entrée [in]: 1, Dimensions du raccordement de sortie [in]: 1

Détails du produit

Poids brut 7.55 Kilogram
Poids Net 7.392 Kilogram
Volume 7.713 Liter
Numéro EAN 5715162672822

 

Application Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VDHT BLM2 1 NC BSP
Description du produit Solenoid operated valves
Diamètre piston Ø [mm] 35 mm
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1
Débit [gpm] [max.] 40 gal/min
Débit [l/min] [max.] 150 l/min
Désignation du modèle VDHT BLM 2 1-1 NC
Fonction NF
Groupe de produits Valve
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 90 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 194 °C
Type VDHT 2/2
Type de raccord G
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality