Détails du produit

Poids brut 0.888 Kilogram
Poids Net 0.842 Kilogram
Volume 0.569 Liter
Numéro EAN 5715162673379

 

China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VCH150, G3/4 Fire
Description du produit Check valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Débit [l/min] [max.] 150 l/min
Désignation du modèle VCH 150
Flow [l/min] 150 l/min
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 160 barg
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type VCH
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality