Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0040

Pression de service [barg] [max.]: 140, Pression de service [psig] [max.]: 2030

Détails du produit

Poids brut 3.204 Kilogram
Poids Net 3.05 Kilogram
Volume 2.003 Liter
Numéro EAN 5715162671474

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard BSP
Description VPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
Description du produit Power Pack valve
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gal/min] 4 gal/min
Débit [gpm] [max.] 5.2 gal/min
Débit [l/min] [max.] 20 l/min
Désignation du modèle VPH 15 E NO
Flow [l/min] 15 l/min
Fonction NO
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [barg] [min.] 25 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Pression de service [psig] [min.] 360 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -30 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] -22 °F
Type VPH
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality