VRH 120 F 80-140 bar

180G0035

Débit [l/min] [max.]: 120.00, Débit [gpm] [max.]: 31.700, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

Détails du produit

Poids brut 3.54 Kilogram
Poids Net 3.393 Kilogram
Volume 3.033 Liter
Numéro EAN 5715162677339

 

Connexion standard BSP
Description VRH 120 80-140 BAR PRESSURE REL
Description du produit Pressure operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/4 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/4 in
Débit [gpm] [max.] 31.7 gal/min
Débit [l/min] [max.] 120 l/min
Désignation du modèle VRH 120 F 80-140 bar
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 140 barg
Pression de service [barg] [min.] 80 barg
Pression de service [psig] [max.] 2030 psig
Pression de service [psig] [min.] 1160 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Type VRH 120

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality