VRH 5 CA 30-120 bar

180G0033

Débit [l/min] [max.]: 5, Débit [gpm] [max.]: 1.3, 25 barg - 10 barg, 362 psig - 145 psig

Détails du produit

Poids brut 0.337 Kilogram
Poids Net 0.311 Kilogram
Volume 0.423 Liter
Numéro EAN 5715162674284

 

CE evaluated Out of scope
Connexion standard BSP
Description VRH5CA Cartridge
Description du produit Pressure operated valves
Dimension du raccordement d'entrée [in] 3/8 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 3/8 in
Débit [gpm] [max.] 1.3 gal/min
Débit [l/min] [max.] 5 l/min
Désignation du modèle VRH 5 CA 30-120 bar
Groupe de produits Valve
Matériau du corps AISI 304
Pression de service [barg] [max.] 100 barg
Pression de service [barg] [min.] 25 barg
Pression de service [psig] [max.] 1450 psig
Pression de service [psig] [min.] 362 psig
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH No
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Type VRH 5
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality