Basse pression : pression statique de test max. [psig] |
189 psig |
Basse pression à débit max. [barg] |
1 barg |
Basse pression à débit max. [psig] |
8 psig |
Basse pression, pression statique de test max. [barg] |
13 barg |
Catégorie de protection IP |
IP55 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Châssis |
Stainless |
Classe isolation moteur |
B |
Couple de démarrage [Nm] [Max.] |
180 N-m |
Couple de démarrage [Nmlbf*fl] [max.] |
132 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.] |
125 lbf∙ft |
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.] |
170 N-m |
Couple moteur à régime nominal [Nm] |
177 N-m |
Couple moteur à régime nominal [Nmlbf*fl] |
130.5 lbf∙ft |
Courant du moteur [A] |
37 A |
Description |
iSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW |
Description du produit |
iSave |
Différence de pression HP entrée sortie [barg] [max.] |
5 barg |
Différence de pression HP entrée sortie [psig] [max.] |
72 psig |
Dimension du raccordement d'entrée basse pression [in] |
3 in |
Dimension du raccordement de sortie basse pression [in] |
3 in |
Dimensions du moteur |
200L |
Dimensions du raccordement d'entrée HP [in] |
3 in |
Débit [gpm] [min.] |
184 gal/min |
Débit [m3/h] [Min.] |
42 m³/h |
Débit de lubrification à 60 [m³/h] [max.] |
1.5 m³/h |
Débit de lubrification à 871 [gpm] [max.] |
6.6 gal/min |
Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] |
228 gal/min |
Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] |
52 m³/h |
Désignation du modèle |
iSave 50 |
Entrée basse pression : débit admissible [gpm] [max.] |
252 gal/min |
Entrée basse pression : débit admissible [m³/h] [max.] |
57 m³/h |
Entrée basse pression : pression de service admissible [barg] [min.] |
2 barg |
Entrée basse pression : pression de service admissible [psig] [min.] |
29 psig |
Entrée basse pression [barg] [max.] |
5 barg |
Entrée basse pression [psig] [max.] |
72 psig |
Groupe de produits |
Energy Recovery Device |
Maintenable |
Yes |
Matériau du joint |
NBR |
Niveau de pression acoustique [dB(A)] |
83 dBA |
Norme moteur |
IEC |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
74,8x24,4x32,1 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
1907x622x819 |
Pays d'origine |
Denmark |
Pic de pression à l'entrée basse pression [barg] |
10 barg |
Pic de pression à l'entrée basse pression [psig] |
145 psig |
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] |
40 barg |
Port d'entrée haute pression [barg] [min.] |
580 psig |
Port d'entrée haute pression, intermittent [barg] [min.] |
2 barg |
Port d'entrée haute pression, intermittent [psig] [min.] |
29 psig |
Port de sortie haute pression [barg] [max.] |
83 barg |
Port de sortie haute pression [psig] [max.] |
1200 psig |
Pression de test statique du port HP [barg] [max.] |
108 barg |
Pression de test statique du port HP [psig] [max.] |
1566 psig |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Puissance nominale [HP] |
30 |
Puissance nominale [kW] |
18.5 kW |
Pôles moteur |
6 |
Raccord de purge standard |
BSPP |
Raccordement d'entrée HP standard |
Victaulic |
Raccordement de sortie HP standard |
Victaulic |
Raccordement standard d'entrée basse pression |
Victaulic |
Sens de montage |
Horizontal |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille de raccordement de sortie HP (in) |
3 in |
Taille du raccord de purge [in] |
1/4 in |
Température ambiante [°C] [Max.] |
50 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température ambiante [°F] [Max.] |
122 °F |
Température ambiante [°F] [Min.] |
32 °F |
Température ambiante moteur [°C] [max.] |
40 °C |
Température ambiante moteur [°F] [max.] |
104 °F |
Température du fluide (°C) [Max.] |
35 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] |
2 °C |
Température du fluide [°F] [Max.] |
95 °F |
Température du fluide [°F] [Min.] |
36 °F |
Tension du moteur |
380-420V/660720V, 50 Hz 440-480V, 60 Hz |
Type |
iSave 50-70 |
Type de matériau |
Duplex Super Duplex |
Type de raccordement de purge |
BSPP |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vitesse [tr/min] [Max.] |
625 tr/min |
Vitesse [tr/min] [Min.] |
525 tr/min |