PAHT G 308

180B6091

Débit [gpm] [max.]: 72.000, Débit [l/min] [max.]: 354.20, Pression de sortie [barg] [max.]: 120, Pression de sortie [psig] [max.]: 1740, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1250, Vitesse permanente [tr/min] [min.]: 700

Détails du produit

Poids brut 121.667 Kilogram
Poids Net 95.876 Kilogram
Volume 90.117 Liter
Numéro EAN 5715162670446

 

China RoHS compliance Out of scope
Conformité ATEX No
Description Pump for ultra pure water
Description du produit PAHT G pumps
Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) M60
Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] M60
Débit [gpm] [max.] 72 gal/min
Débit [gpm] [min.] 28 gal/min
Débit [l/min] [max.] 354.2 l/min
Débit [l/min] [min.] 107.8 l/min
Désignation du modèle PAHT G 308
EU RoHS compliance Out of scope
Groupe de produits Pump
Maintenable Spare parts PAHT G 256/308
Matériau du corps AISI 316
Matériau du joint NBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)] 87 dBA
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 562x336x466
Pays d'origine Denmark
Pic de pression d'entrée [barg] [max.] 10 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.] 145 psig
Pression d'entrée [barg] [max.] 6 barg
Pression d'entrée [barg] [min.] 2 barg
Pression d'entrée [psig] [max.] 87 psig
Pression d'entrée [psig] [max.] 29 psig
Pression de sortie [barg] [max.] 120 barg
Pression de sortie [barg] [min.] 30 barg
Pression de sortie [psig] [max.] 1740 psig
Pression de sortie [psig] [min.] 435 psig
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccord de purge standard BSPP
Raccordement d'entrée standard Metric
Raccordement de sortie standard Metric
Substances de la liste candidate REACH No
Taille du raccord de purge [in] 1/4 in
Température ambiante [°C] [Max.] 50 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température ambiante [°F] [Max.] 122 °F
Température ambiante [°F] [Min.] 32 °F
Température du fluide (°C) [Max.] 50 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 2 °C
Température du fluide [°F] [Max.] 122 °F
Température du fluide [°F] [Min.] 36 °F
Type PAHT G 256-308
Type de raccordement de purge Filetage
Type de Sortie Filetage
Type raccordement Entrée Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
Vitesse [tr/min] [Max.] 1250 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.] 450 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.] 700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr] 308 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr] 18.8 in³/rev

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality