MCD201037T6CV3

175G5192

MCD201037T6CV3
VLT® Soft Starter MCD 201
37 kW 75A:4-6: 594
Triphasé, 200-575 V CA
Tension de commande: 110/240 V CA ou 440 V CA
(B) B-Châssis

Code de modèle: MCD201037T6CV3

Détails du produit

Poids brut 3.8 kg
Poids Net 3.8 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5702427098329

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Puissance nominale 037 37 kW 75A:4-6: 594
Phase T Triphasé
Tension secteur 6 200-575 V CA
Alim. tension de commande CV3 110/240 V CA ou 440 V CA
Taille de boîtier B (B) B-Châssis
Code type partie 1 MCD201037T6CV3
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 MCD201037T6CV3
Poids brut calculé [kg] 4.6
Poids net calculé [kg] 4
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality