MCD201022T4CV1

175G5179

MCD201022T4CV1
VLT® Soft Starter MCD 201
22 kW 48A:4-6: 354
Triphasé, 200-440 V CA
Tension de commande: 24 V CA/V CC
(A) A-Châssis

Code de modèle: MCD201022T4CV1
Reconfigurer

Détails du produit

Poids brut 2.7 kg
Poids Net 2.2 kg
Volume 12.896 l
Numéro EAN 5702427098190

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits MCD VLT® Soft Starter MCD
Série MCD 201 201
Puissance nominale 022 22 kW 48A:4-6: 354
Phase T Triphasé
Tension secteur 4 200-440 V CA
Alim. tension de commande CV1 24 V CA/V CC
Taille de boîtier A (A) A-Châssis
Code type partie 1 MCD201022T4CV1
Catalogue produits NO_VIEW Pas de vue
Code modèle 01 MCD201022T4CV1
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Poids brut calculé [kg] 2.7
Poids net calculé [kg] 2.2
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality