Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
148H3194 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
Contacteur de niveau de liquide, AKS 38, soudé
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Contacteur de niveau de liquide, AKS 38, soudé
148H3194
Type de raccord: soudé, Dimension du raccord [mm]: 25, Indice de protection: IP65, Pression d’utilisation max. [bar]: 28
Prix de la quantité
Réalisez des économies grâce à l’achat en volume
Quantité | Units of measure | Prix |
---|