Vanne de régulation manuelle, REG-SB 25, Acier
148B5407
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: NPT, Type de Sortie: NPT, Valeur du kv [m³/h]: 20.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0