Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
148B5406 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
We are currently loading the warranties for you. It won't take long!
Malheureusement, nous n’avons trouvé aucun choix d’extension de garantie pour votre produit.
Vous pouvez réessayer plus tard ou contacter notre service client pour obtenir de l’aide.
Vous pouvez réessayer plus tard ou contacter notre service client pour obtenir de l’aide.
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
Vanne de régulation manuelle, REG-SA 25, Acier
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Vanne de régulation manuelle, REG-SA 25, Acier
148B5406
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 25.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 25.0, Type raccordement Entrée: NPT, Type de Sortie: NPT, Valeur du kv [m³/h]: 7.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0