Vanne de régulation manuelle, REG-SB 20, Acier
148B5317
Dimensions du raccordement de sortie [mm]: 20.0, Dimension du raccordement d'entrée [mm]: 20.0, Type raccordement Entrée: NPT, Type de Sortie: NPT, Valeur du kv [m³/h]: 5.000, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0