Valve indicatrice, SNV-ST

148B3769

Type raccordement Entrée: soudé, Type de Sortie: G

Détails du produit

Poids brut 0.762 Kilogram
Poids Net 0.625 Kilogram
Volume 2.315 Liter
Numéro EAN 5702428179195

 

Accessoires produit Accessoires SNV
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 10220
ISO 228-1
Description du produit Vanne d'arrêt à pointeau
Dimension du raccordement d'entrée [in] 1/2 in
Dimensions du raccordement de sortie [in] 1/2 A
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 6 Qté
Equip. Capuchon
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Flux Bidirectionnel
Groupe de fluide 1
Groupe de produits Shut-off and regulating valves
Homologation EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Longueur entrée [in] 4 in
Longueur entrée [mm] 100 mm
Maintenable Pièces de rechange SNV
Matériau du corps Acier
Matériau du raccord Acier
Peinture de couleur Cr3 / TLP
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Product Name Description Valve indicatrice
Produit identique 148B4211
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Sortie int./ext. Externe
Substances de la liste candidate REACH No
Type SNV-ST
Type de passage Equerre
Type de Sortie G
Type raccordement Entrée soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Version de vanne Branche étendue

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality