Warranty & Service

145H0511

Unité de distribution for VX-F, avec 11 connexions

Détails du produit

Poids brut 10.5 Kilogram
Poids Net 8.5 Kilogram
Volume 106.143 Liter
Numéro EAN 5702428525435

 

Application type Distribution units
CE evaluated Yes
Description Unité de distribution for VX-F, avec 11 connexions
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Distribution units
Nombre de connexions multiples de chauffage au sol 11
Number of connections 2
Orientation de connexion Haut
Pression nominale primaire [bar] 6 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Régulation No controller
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Température d’alimentation construction [°C] 60 °C
Type Warranty & Service
Type connexion CHAUD filetage mâle
Type de distributeur de plancher chauffant Stainless steel with flow meter and manual air vent
Version Right

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality