Akva Lux II, Type 3

145G0341

Type: Akva Lux II, Type 3, 16 bar, 110 °C

Détails du produit

Poids brut 9.07 Kilogram
Poids Net 7.87 Kilogram
Numéro EAN 5702424636586

 

Description Akva Lux II Waterheater H+60 ISO
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Cuivre
Nom régulateur ECS PTC2+P
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 62 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Type Akva Lux II
Type de taille de station Type 3
Type ECH. ECS XB06H+-1 60
Type ECS échangeur de chaleur XB06H+-1 60
Type régulation ECS Flow-thermostatic

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality