ThermoDual FLS Mini, Type 1

145G0331

Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 16 bar, 90 °C

Détails du produit

Poids brut 9.5 Kilogram
Poids Net 9 Kilogram
Numéro EAN 5702424286576

 

Application type Fresh water modules
Description ThermoDual FLS Mini, Sts - without ECL
Groupe de produits Small Stations
Nom régulateur ECS No Controller
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Puissance [kW] 70 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C] 90 °C
Type ThermoDual FLS Mini
Type de taille de station Type 1
Type ECH. ECS XB06H-1 36
Type régulation ECS Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality