ThermoDual FLS Mini, Type 1

145G0330

Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 16 bar, 110 °C

Détails du produit

Poids brut 9.5 Kilogram
Poids Net 9 Kilogram
Numéro EAN 5702424286583

 

Application type Fresh water modules
Description ThermoDual FLS Mini Stainless Steel - ECL310
Groupe de produits Small Stations
Nom régulateur ECS PTC2+P
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 70 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Type ThermoDual FLS Mini
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 1
Type ECH. ECS XB06H-1 StS 40
Type régulation ECS Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality