ThermoDual FLS Mini, Type 1

145G0325

Type: ThermoDual FLS Mini, Type 1, 16 bar, 90 °C

Détails du produit

Poids brut 17.5 Kilogram
Poids Net 17 Kilogram
Volume 179.393 Liter
Numéro EAN 5702424536510

 

Application type Fresh water modules
China RoHS compliance Out of scope
Description ThermoDual FLS Mini, ECL 310
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur ECS ECL 310 + pump
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Puissance [kW] 70 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 90 °C
Type ThermoDual FLS Mini
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 1
Type ECH. ECS XB06
Type régulation ECS Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality