Akva Lux II, Type 2

145G0264

Type: Akva Lux II, Type 2, 16 bar, 110 °C

Détails du produit

Poids brut 9.5 Kilogram
Poids Net 9 Kilogram
Numéro EAN 5702428546232

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Description Akva Lux II, Type 2 (XB06H-1 40), with stainles steel heat exchanger
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Acier inoxydable
Nom régulateur ECS PTC2+P
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 64 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Type Akva Lux II
Type de taille de station Type 2
Type ECH. ECS XB06H-1 40
Type ECS échangeur de chaleur XB06H-1 40
Type régulation ECS Flow-thermostatic
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality