EvoFlat WSS, Type 1, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M, Vanne de zone

145G0219

EvoFlat Water Heater 1StS TPC-M w/cover

Détails du produit

Poids brut 10.795 Kilogram
Poids Net 9.595 Kilogram
Volume 82.11 Liter
Numéro EAN 5702424653989

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation Vanne de zone
Description EvoFlat Water Heater 1StS TPC-M w/cover
Dimension tuyau CHAUD Ø18
Emetteur chauffage DHW only
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 575 mm
Hauteur sans capot [mm] 575 mm
Largeur avec capot [mm] 545 mm
Largeur sans capot [mm] 545 mm
Matériau capot Boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Acier inoxydable
Nom du fabricant Danfoss
Nom régulateur ECS TPC-M
Nombre de ménages [Max.] 2
Nombre de ménages [Min.] 1
Option capot Supplémentaire
Orientation de connexion Bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Profondeur avec capot [mm] 150 mm
Profondeur sans capot [mm] 105 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance ECS [kW] [Max] 45 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 37 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Type EvoFlat WSS
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 1
Type ECH. ECS XB06H-1 StS 26
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality