EvoFlat WSS, Type 2, 10 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M, Vanne de zone

145G0191

EvoFlat WSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front

Détails du produit

Poids brut 10.995 Kilogram
Poids Net 9.795 Kilogram
Volume 82.11 Liter
Numéro EAN 5702424653927

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation Vanne de zone
Description EvoFlat WSS 2, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front
Dimension tuyau CHAUD Ø18
Emetteur chauffage DHW only
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 575 mm
Hauteur sans capot [mm] 575 mm
Largeur avec capot [mm] 545 mm
Largeur sans capot [mm] 545 mm
Manchette Retour de compteur d’énergie et compteur d’eau froide
Matériau capot Boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Nom du fabricant Danfoss
Nom régulateur ECS TPC-M
Nombre de ménages [Max.] 2
Nombre de ménages [Min.] 1
Option capot Supplémentaire
Orientation de connexion Bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Profondeur avec capot [mm] 150 mm
Profondeur sans capot [mm] 105 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance ECS [kW] [Max] 53 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 45 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Type EvoFlat WSS
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 2
Type ECH. ECS XB06H-1 40
Type régulation ECS Débit/thermostatique
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality