VXe Solo H HT, Type 1

145F4488

Type: VXe Solo H HT, Type 1, 25 bar, 130 °C

Détails du produit

Poids brut 38 Kilogram
Poids Net 36 Kilogram
Numéro EAN 5702424682439

 

Application type Indirect Heating
Description VXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 1, with safety function
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Mixing circuit - control ECL 310 / AVQM / AMV
Nom régulateur de chauffage ECL 310/AVQM/AMV13
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 25 bar
Puissance [kW] 25 kW
Température d’alimentation construction [°C] 130 °C
Type VXe Solo H HT
Type de taille de station Type 1
Type ECH. chauffage XB06H-1 26
Type régulation CHAUD Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality