Vxe SLS, Type 3-1

145F4462

Type: Vxe SLS, Type 3-1, 16 bar, 120 °C

Détails du produit

Poids brut 40 Kilogram
Poids Net 38 Kilogram
Volume 179.393 Liter
Numéro EAN 5702424628178

 

Application type Indirect Heating & DHW Charging
Description VXe-SLS ECL310/A247, Type 3/1, 2xSTW TR
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Mixing circuit - control Pressure independent control valve
Nom régulateur de chauffage ECL 310/AHQM/AMV13
Nom régulateur ECS ECL 310/AHQM/AMV13
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C] 120 °C
Type Vxe SLS
Type de taille de station Type 3-1
Type ECH. chauffage XB06L-1 24
Type ECH. ECS XB06H-1 26
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality