VXe Solo H OP, Type 2

145F4438

Type: VXe Solo H OP, Type 2, 16 bar, 120 °C

Détails du produit

Poids brut 39 Kilogram
Poids Net 37 Kilogram
Numéro EAN 5702424596521

 

Application type Indirect heating
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL 310 / AVQM / AMV
Description VXe Solo H OP, ECL310, Type 2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur de chauffage ECL 310/AVQM/AMV10
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Présence de batteries Non
Puissance [kW] 30 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C] 120 °C
Type VXe Solo H OP
Type de taille de station Type 2
Type ECH. chauffage XB06H-1 40
Type régulation CHAUD Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality