VXi Solo H, Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310-A230 & AHQM 15/AMV150

145F4191

Type: VXi Solo H, Type 1, 16 bar, 110 °C

Détails du produit

Poids brut 38 Kilogram
Poids Net 30 Kilogram
Volume 2.175 Hectoliter
Numéro EAN 5702428525022

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Indirect Heating
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL 310 / AVQM / AMV
Description VXi-Solo H, ECL310/A230, Type 1 avec Capot isolant frontal EPP
Dimension tuyau CHAUD Ø18
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 861 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 420 mm
Hauteur sans capot [mm] 818 mm
Informations supplémentaires Capot avant EPP isolé
Largeur de l’emballage [mm] 840 mm
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Nom régulateur de chauffage ECL 310-A230 & AHQM 15/AMV150
Orientation de connexion Haut et bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 3 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 620 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 20 kW
Puissance calorifique [kW] 20 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type VXi Solo H
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type de taille de station Type 1
Type ECH. chauffage XB06H-1 26
Type pompe de chauffage UPM3 Auto L
Type régulation CHAUD Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality