VX Solo II HWS, 1 circ. CH, conn. sec. p/cyl., Type 2, Nom régulateur de chauffage: ECL 310-A247 & AHQM 15/AMV150

145F4155

Type: VX Solo II HWS, 1 circ. CH, conn. sec. p/cyl., Type 2, 16 bar, 110 °C

Détails du produit

Poids brut 40 Kilogram
Poids Net 38 Kilogram
Volume 0.226 Cubic meter
Numéro EAN 5714279483536

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL 310 / AHQM / AMV
Circuit de ballon ECS : marque de pompe Grundfos
Circuit de ballon ECS : type de pompe UPM3 Auto L
Description VX-Solo II HWS ECL310/A337 Type 2, avec Capot
Dimension tuyau CHAUD Ø18
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 861 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 420 mm
Hauteur sans capot [mm] 818 mm
Informations supplémentaires Capot
Largeur de l’emballage [mm] 840 mm
Marque pompe de chauffage Grundfos
Marque pompe ECS Grundfos
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur de chauffage ECL 310-A247 & AHQM 15/AMV150
Nom régulateur ECS ECL 310 + pump
Orientation de connexion Haut et bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 3 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 620 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 30 kW
Puissance calorifique [kW] 30 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type VX Solo II HWS, 1 HE circ., sec. conn. f/cyl.
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type de taille de station Type 2
Type ECH. chauffage XB06H-1 40
Type pompe de chauffage UPM3 Auto L
Type pompe ECS UPM3
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality