VX Solo II H2WP, Type 1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310-A377 & AHQM 15/AMV13

145F4152

Type: VX Solo II H2WP, Type 1, 16 bar, 110 °C, VMV 15 / AMV150

Détails du produit

Poids brut 45 Kg
Poids Net 43 Kg
Numéro EAN 5714279483567

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Indirect Heating & Primary connected DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation VMV 15 / AMV150
Circuit de ballon ECS : régulation AHQM 15 / AMV 150
Circuit de plancher chauffant : marque de pompe Grundfos
Circuit de plancher chauffant : type de pompe UPM3 Auto L
Description VX-Solo II H2WP ECL310/A377 Type 1, 2x AHQM, avec capot et 2xTS
Dimension tuyau CHAUD Ø18
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 861 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 420 mm
Hauteur sans capot [mm] 818 mm
Informations supplémentaires 2 x Fonction de sécurité
Capot
Largeur de l’emballage [mm] 840 mm
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Nom régulateur de chauffage ECL 310-A377 & AHQM 15/AMV13
Orientation de connexion Haut et bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 3 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 800 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance calorifique [kW] 20 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type VX Solo II H2WP
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type de taille de station Type 1
Type ECH. chauffage XB06H-1 26
Type pompe de chauffage UPM3 Auto L
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality