Akva Lux II VXi HWP, Type 2-1

145F0736

Type: Akva Lux II VXi HWP, Type 2-1, 16 bar, 110 °C

Détails du produit

Poids brut 26 Kilogram
Poids Net 24 Kilogram
Numéro EAN 5702424618438

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL 310 / AVQM / AMV
Description Akva Lux VXi , ECL310/A237, Type H2 - W1, StS
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Acier inoxydable
Nom régulateur de chauffage ECL 310/AVQM/AMV150
Nom régulateur ECS PTC2+P
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Type Akva Lux II VXi HWP
Type chauffage échangeur de chaleur Brasé
Type de taille de station Type 2-1
Type ECH. chauffage XB06H-1 40
Type ECH. ECS XB06H-1 26
Type ECS échangeur de chaleur XB06H-1 26
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Flow-thermostatic

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality