VX Solo II HWS (A237), Type 2

145F0632

Type: VX Solo II HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C

Détails du produit

Poids brut 25 Kilogram
Poids Net 24 Kilogram
Volume 1.794 Hectoliter
Numéro EAN 5702424616670

 

Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL 310 / AVQM / AMV
Description VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur de chauffage ECL 310/AVQM/AMV150
Nom régulateur ECS ECL 310 + pump
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 30 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C] 120 °C
Type VX Solo II HWS (A237)
Type de taille de station Type 2
Type ECH. chauffage XB06H-1 40
Type régulation CHAUD Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality