VX Solo II HWS (A237), Type 2

145F0619

Type: VX Solo II HWS (A237), Type 2, 16 bar, 120 °C

Détails du produit

Poids brut 39 Kilogram
Poids Net 37 Kilogram
Volume 1.794 Hectoliter
Numéro EAN 5702424623142

 

Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Circuit chauffage - régulation Pressure independent control valve
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur de chauffage ECL 310/AVQM/AMV13
Nom régulateur ECS ECL 310 + pump
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Puissance [kW] 30 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C] 120 °C
Type VX Solo II HWS (A237)
Type de taille de station Type 2
Type ECH. chauffage XB06H-1 40
Type régulation CHAUD Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality