VX Solo II HWS (A237), Type 1

145F0609

Type: VX Solo II HWS (A237), Type 1, 16 bar, 120 °C

Détails du produit

Poids brut 39 Kilogram
Poids Net 37 Kilogram
Volume 1.794 Hectoliter
Numéro EAN 5702424590390

 

Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL 310 / AVQM / AMV
Description VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 1
Dimension tuyau CHAUD Ø18
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur de chauffage ECL 310/AVQM/AMV150
Nom régulateur ECS ECL 310 + pump
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 20 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Température d’alimentation construction [°C] 120 °C
Type VX Solo II HWS (A237)
Type de taille de station Type 1
Type ECH. chauffage T100M-20
Type régulation CHAUD Électronique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality