Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CH, Type 2-1, Nom régulateur de chauffage: ECL 310-A360 & AHQM/AMV 13, Nom régulateur ECS: PTC2+P

145F0269

Type: Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 circ. CH, Type 2-1, 16 bar, 110 °C, VMV / AMV 150, PTC2+P

Détails du produit

Poids brut 47 Kilogram
Poids Net 45 Kilogram
Volume 399.543 Liter
Numéro EAN 5714279482607

 

Alliage chauffage échangeur de chaleur AISI 316
Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circuit de plancher chauffant: marque de pompe Grundfos
Circuit de plancher chauffant: type de pompe UPM3 15-70 130 ZZA
Description Akva Lux II VX H2WP (ECL 310/A360.1d), Type H1/W2 Avec TS
Dimension tuyau CHAUD Ø18
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 861 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 420 mm
Hauteur sans capot [mm] 818 mm
Informations supplémentaires Fonction de sécurité
Largeur de l’emballage [mm] 840 mm
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Mixing circuit - control VMV / AMV 150
Nom régulateur de chauffage ECL 310-A360 & AHQM/AMV 13
Nom régulateur ECS PTC2+P
Orientation de connexion Haut et bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression nominale secondaire [bar] 3 bar
Profondeur de l’emballage [mm] 800 mm
Présence de batteries Non
Puissance calorifique [kW] 20 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 55 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 35 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Akva Lux II VX H2WP, ECL, 2 HE circ.
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type de taille de station Type 2-1
Type ECH. chauffage XB06H-1 40
Type ECH. ECS XB06H-1 26
Type pompe de chauffage UPM3 15-70 130 ZZA
Type régulation CHAUD Électronique
Type régulation ECS Débit/thermostatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality