EvoFlat MSS, Type 1, 1 bar, 95 °C, Nom régulateur ECS: TPC-M, Vanne de zone

145B1920

EvoFlat MSS DE1, avec bouclage ECS, soupape de sécurité, Capot isolant frontal EPPt et TS

Détails du produit

Poids brut 17.615 Kilogram
Poids Net 16.415 Kilogram
Volume 84 Liter
Numéro EAN 5702424653538

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circuit de plancher chauffant: marque de pompe Wilo
Circuit de plancher chauffant: type de pompe Wilo Yonos Para 15/6
Circulation ECS Sans
Description EvoFlat MSS DE1, avec bouclage ECS, soupape de sécurité, Capot isolant frontal EPPt et TS
Dimension tuyau CHAUD Ø18
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur de l’emballage [mm] 160 mm
Informations supplémentaires Bouclage ECS
Capot avant EPP isolé
Fonction de sécurité
Vanne de sécurité
Largeur de l’emballage [mm] 800 mm
Marque de pompe de recirculation ECS Wilo
Marque pompe de chauffage Wilo
Matériau capot Boîtier d’encastrement laqué blanc
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Cuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Matériau isolant Capot isolant frontal EPP
Mixing circuit - control Vanne de zone
Nom régulateur de chauffage FTC
Nom régulateur ECS TPC-M
Nombre de ménages [Min.] 1
Option capot Supplémentaire
Orientation de connexion Bas
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar] 38 bar
Pression nominale primaire [bar] 10 bar
Pression nominale secondaire [bar] 10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 2 bar
Profondeur avec capot [mm] 153 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 600 mm
Profondeur sans capot [mm] 150 mm
Présence de batteries Non
Puissance calorifique [kW] [Max] 15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min] 10 kW
Puissance ECS [kW] [Max] 55 kW
Puissance ECS [kW] [Min] 37 kW
Régulateur de pression différentielle Intégré
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 3/4"
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Type EvoFlat MSS
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de pompe de recirculation ECS YONOS PARA Z15/7 RK
Type de taille de station Type 1
Type ECH. ECS XB06H-1 26
Type pompe de chauffage YONOS PARA R 15/6
Type régulation CHAUD Vanne de zone + Pression différentielle
Type régulation ECS Débit/thermostatique

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality