Termix BV T, Type 7 T-CP, Nom régulateur ECS: AVTB

144H3163

Type: Termix BV T, Type 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Détails du produit

Poids brut 33 Kilogram
Poids Net 32 Kilogram
Volume 0.255 Cubic meter
Numéro EAN 5706561972743

 

Application type Instantaneous DHW
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Inclus
Description Instantaneous water heater
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 1000 mm
Hauteur sans capot [mm] 1000 mm
Largeur avec capot [mm] 950 mm
Largeur sans capot [mm] 800 mm
Matériau capot Capot en acier laqué blanc
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Cuivre
Nom régulateur ECS AVTB
Nº de dossier SCIP 195ed745-3448-475e-808a-4e3091ccd753
Option capot Supplémentaire
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur avec capot [mm] 522 mm
Profondeur sans capot [mm] 340 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 160 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisation Ø18
Taille connexion chauffage urbain 1"
Taille connexion circulation 3/4"
Taille connexion ECS 1"
Taille tuyau chauffage urbain Ø28
Taille tuyau ECS Ø28
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Type Termix BV T
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de connexion (2) G filetage interne
Type de taille de station Type 7 T-CP
Type ECS échangeur de chaleur Brasé
Type régulation ECS Thermostatique
UK RoHS compliance Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality