Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, Nom régulateur de chauffage: ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20

144H2008

Type: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, 16 bar, 110 °C, ECL310

Détails du produit

Poids brut 60 Kilogram
Poids Net 59 Kilogram
Volume 0.322 Cubic meter
Numéro EAN 5706561210487

 

Application type Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circuit chauffage - régulation ECL310
Circuit de ballon ECS : régulation TWA-A NC+ RA-C 20
Description Termix Compact 28 VX-FI HWS, Type 3, AVQM + AMV 20
Dimension tuyau CHAUD Ø28
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur sans capot [mm] 890 mm
Largeur sans capot [mm] 905 mm
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur de chauffage ECL 310 & AVQM 20 kvs 6.3/AMV20
Nº de dossier SCIP 24266ca3-4681-48de-af43-d503d03cdfbf
Option capot Sans
Orientation de connexion Bas
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Profondeur sans capot [mm] 400 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion CHAUD 1"
Taille connexion chauffage urbain 1"
Taille tuyau chauffage urbain Ø28
Température d’alimentation construction [°C] 110 °C
Tension d'alimentation [V] 230 V
Type Termix Compact 28 VX-FI HWS
Type connexion CHAUD G filetage interne
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type de taille de station Type 3
Type régulation CHAUD Électronique
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality