Termix One Solar, Type 1, Nom régulateur ECS: AVTB 15

144H1086

Type: Termix One Solar, Type 1, 16 bar, 100 °C, AVTB 15

Détails du produit

Poids brut 15 Kilogram
Poids Net 14 Kilogram
Volume 0.04 Cubic meter
Numéro EAN 5706561035059

 

Application type Fresh water modules
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Supplémentaire
Description Termix One Solar, Type 1 avec Capot
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 770 mm
Hauteur sans capot [mm] 770 mm
Largeur avec capot [mm] 315 mm
Largeur sans capot [mm] 300 mm
Matériau capot Capot en acier laqué gris
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur ECS AVTB 15
Nº de dossier SCIP e22c6432-4594-4148-913d-32d6ea31a9be
Option capot Inclus
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur avec capot [mm] 165 mm
Profondeur sans capot [mm] 160 mm
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 100 °C
Tension d'alimentation [V] 230 V
Type Termix One Solar
Type connexion chauffage urbain G filetage interne
Type connexion ECS G filetage interne
Type de taille de station Type 1
Type régulation ECS Thermostatique
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality