Détails du produit

Poids brut 1 Kilogram
Poids Net 1 Kilogram

 

Catégorie PED § 3.3
CE evaluated Yes
Conception libre
Courant [A] [Max.] 0.5 A
Description DSL 25-70 bas
Dimension tuyau CHAUD DN25
Débit secondaire [m3/h] [Max.] 2.5 m³/h
Groupe de produits Accessories substations
Hauteur avec capot [mm] 524 mm
Hauteur de l’emballage [mm] 300 mm
Hauteur sans capot [mm] 524 mm
Homologation CE
Largeur avec capot [mm] 290 mm
Largeur de l’emballage [mm] 400 mm
Largeur sans capot [mm] 240 mm
Marque pompe de chauffage Grundfos
Matériau capot EPP
Matériau isolant EPP
Nom de la catégorie Chauffage direct avec sous-stations pour boucle de mélange
Orientation connexion primaire Haut ou bas
Pression nominale secondaire [bar] 6 bar
Pression secondaire [bar] [Max.] 6 bar
Profondeur avec capot [mm] 220 mm
Profondeur de l’emballage [mm] 600 mm
Profondeur sans capot [mm] 200 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Taille connexion CHAUD Rp1
Température autorisée [°C] [Min.] 2 °C
Température d’alimentation construction [°C] 95 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type Heating module
Type pompe de chauffage UPM3

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality