Copie de Termix BL, Type 1, Nom régulateur ECS: AVTB

144B3401

Type: Copie de Termix BL, Type 1, 16 bar, 100 °C, AVTB

Détails du produit

Poids brut 10 Kilogram
Poids Net 9 Kilogram
Volume 0.034 Cubic meter
Numéro EAN 5706560887390

 

Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Sans
Description Termix One Type 1 avec isolation et soupape de sécurité
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 435 mm
Hauteur sans capot [mm] 435 mm
Largeur avec capot [mm] 355 mm
Largeur sans capot [mm] 355 mm
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Brazed copper
Nom régulateur ECS AVTB
Nº de dossier SCIP ce522dc1-28e4-4e6c-94f2-1a8911b31dda
Option capot Sans
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur avec capot [mm] 195 mm
Profondeur sans capot [mm] 195 mm
Présence de batteries Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 100 °C
Type Termix One-B FI
Type connexion chauffage urbain Gfiletage externe
Type connexion ECS Gfiletage externe
Type de taille de station Type 1
Type régulation ECS Thermostatique
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality