Copie de Termix BL, Type 2, Nom régulateur ECS: AVTB

144B3399

Type: Copie de Termix BL, Type 2, 16 bar, 100 °C, AVTB

Détails du produit

Poids brut 10 Kilogram
Poids Net 9 Kilogram
Volume 0.034 Cubic meter
Numéro EAN 5706560887048

 

Application type Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation ECS Sans
Description Termix One Type 2 avec isolation
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Small Stations
Hauteur avec capot [mm] 435 mm
Hauteur sans capot [mm] 435 mm
Largeur avec capot [mm] 355 mm
Largeur sans capot [mm] 355 mm
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur Cuivre
Nom régulateur ECS AVTB
Nº de dossier SCIP c8b0d56d-ecf3-4bc4-808f-51aa2e5861cb
Option capot Sans
Pression nominale primaire [bar] 16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.] 1 bar
Profondeur avec capot [mm] 195 mm
Profondeur sans capot [mm] 195 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance [kW] 45 kW
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain 3/4"
Taille connexion ECS 3/4"
Taille tuyau chauffage urbain Ø18
Taille tuyau ECS Ø18
Température d’alimentation construction [°C] 100 °C
Type Termix One-B FI
Type connexion chauffage urbain G filetage externe
Type connexion ECS G filetage externe
Type de taille de station Type 2
Type ECS échangeur de chaleur Brasé
Type régulation ECS Thermostatique
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality