Ajouter une garantie
Le produit a été ajouté au panier
141F1109 a été ajouté au panier
Veuillez choisir une garantie dans la liste ci-dessous pour l’appliquer à votre variateur. N’oubliez pas que vous ne pouvez sélectionner qu’une seule garantie, et si vous avez plusieurs variateurs, la même garantie sera jointe à chaque variateur. Veuillez noter que vous ne pourrez pas modifier la quantité de vos variateurs après avoir joint la garantie.
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
DUT-0055-6-5-P, Du/dt 55A 690V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


141F1109
DUT-0055-6-5-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 55 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 80 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 340 x 356 x 215 mm
Weight: 26 kg
Prix de la quantité
Quantité | Units of measure | Prix |
---|