Thermostats, DEVIreg™ 850, Type de sonde: sans sonde
140F1085
Type d’affichage: Afficheur 2x16 caractères éclairé
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type d’affichage: Afficheur 2x16 caractères éclairé
Poids brut | 0.828 Kilogram |
Poids Net | 0.82 Kilogram |
Volume | 4.677 Liter |
Numéro EAN | 5703466209264 |
Poids brut | 0.828 Kilogram |
Poids Net | 0.82 Kilogram |
Volume | 4.677 Liter |
Numéro EAN | 5703466209264 |
Afficheur (oui/non) | Oui |
Application |
Asphalt ice and snow melting Roof frost protection Ground ice and snow melting |
Batterie de secours | Non |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 15 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | 20 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Contrôle des pannes de la sonde | Oui |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Description | DEVIreg 850 IV Latin avec bloc d'alimentation |
Description du produit | DEVIreg™ 850 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 86 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 72 mm |
Homologation | CE |
Interrupteur bipolaire | Non |
Largeur de l’emballage [mm] | 232 mm |
Montage DIN | Oui |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
Nº de dossier SCIP | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
Profondeur [mm] | 53 mm |
Profondeur [mm] | 23.5 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 280 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 3 W |
Système de cadre compatible | Non |
Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | DEVIreg™ 850 |
Type d'indicateur | LED |
Type de sonde | sans sonde |
Type d’affichage | Afficheur 2x16 caractères éclairé |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 2-year product warranty |
Afficheur (oui/non) | Oui |
Application |
Asphalt ice and snow melting Roof frost protection Ground ice and snow melting |
Batterie de secours | Non |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 15 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | 20 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Contrôle des pannes de la sonde | Oui |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Description | DEVIreg 850 IV Latin avec bloc d'alimentation |
Description du produit | DEVIreg™ 850 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 86 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 72 mm |
Homologation | CE |
Interrupteur bipolaire | Non |
Largeur de l’emballage [mm] | 232 mm |
Montage DIN | Oui |
Nom du produit dans le dossier SCIP | "Temperature controller for and and snow melting systems" |
Nº de dossier SCIP | 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a |
Profondeur [mm] | 53 mm |
Profondeur [mm] | 23.5 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 280 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 3 W |
Système de cadre compatible | Non |
Température ambiante [°C] [Max.] | 40 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | -10 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | DEVIreg™ 850 |
Type d'indicateur | LED |
Type de sonde | sans sonde |
Type d’affichage | Afficheur 2x16 caractères éclairé |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 2-year product warranty |