Thermostats, DEVIreg™ séries 13x, Type de sonde: Sol
140F1010
Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Température - sol [°C]: 5 - 45, Type d’affichage: PAS D'AFFICHAGE
Poids brut | 0.226 Kilogram |
Poids Net | 0.226 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
Numéro EAN | 5703466208953 |
Poids brut | 0.226 Kilogram |
Poids Net | 0.226 Kilogram |
Volume | 1.131 Liter |
Numéro EAN | 5703466208953 |
Application | Floor heating |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 16 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | 30 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description | DEVIreg 130 |
Description du produit | DEVIreg™ séries 13x |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | NEMKO |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 82 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
Homologation | CE |
Hors gel [°C] | 5 °C |
Hystérésis (+/-) | 0.2 |
Interrupteur bipolaire | Non |
Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
Montage DIN | Non |
Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profondeur [mm] | 36 mm |
Profondeur [mm] | 82 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 5 W |
Réglage de l'échelle | 0 - 6 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | DEVIreg™ 13x series |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | Hystérésis |
Type de sonde | Sol |
Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 2-year product warranty |
Application | Floor heating |
Charge inductive | cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] | 16 A |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | 30 |
CODE UNSPSC | 41112209 |
Contacteur relais | Unipolaire |
Couleur | RAL 9010 blanc |
Degré de pollution | 2 |
Description | DEVIreg 130 |
Description du produit | DEVIreg™ séries 13x |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Entreprise de certification | NEMKO |
EU RoHS compliance | Yes |
Garantie [Année] | 2 |
Groupe de produits | Thermostats |
Hauteur [mm] | 82 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 85 mm |
Homologation | CE |
Hors gel [°C] | 5 °C |
Hystérésis (+/-) | 0.2 |
Interrupteur bipolaire | Non |
Largeur de l’emballage [mm] | 95 mm |
Montage DIN | Non |
Point de définition sonde [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
Profondeur [mm] | 36 mm |
Profondeur [mm] | 82 mm |
Profondeur de l’emballage [mm] | 140 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] | 5 W |
Réglage de l'échelle | 0 - 6 |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille max. de câble pour borne [mm²] | 2 x 2.5 |
Température - sol [°C] [Max.] | 45 °C |
Température - sol [°C] [Min.] | 5 °C |
Température ambiante [°C] [Max.] | 30 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
Température de l’essai de pression à la bille [°C] | 75 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
Type | DEVIreg™ 13x series |
Type d'indicateur | LED |
Type de régulation | Hystérésis |
Type de sonde | Sol |
Type d’affichage | PAS D'AFFICHAGE |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 2-year product warranty |