Trames chauffantes, DEVImat™ 150T, 150 W/m², 8.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F0455
Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Flexible ø6.7 2,5 m Noir, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 16.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Set d'accessoires: Flexible ø6.7 2,5 m Noir, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 16.00
Poids brut | 3.949 Kg |
Poids Net | 3.91 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
Numéro EAN | 5703466203460 |
Poids brut | 3.949 Kg |
Poids Net | 3.91 Kg |
Volume | 22.739 Liter |
Numéro EAN | 5703466203460 |
Application | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Description | DEVImat 150T 1 200 W 230 V 0,5 x 16 m avec flexible |
Description du produit | Set DEVImat™ 150T |
Diamètre de câble [mm] | 3 mm |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gaine extérieure | PVDF |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Mats |
Hauteur de l’emballage [mm] | 590 mm |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 255 mm |
Largeur de trame [m] | 0.5 m |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 4 m |
Longueur de trame [m] | 16 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 255 mm |
Protection anti-UV | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 150 W/m² |
Puissance thermique [W] | 1200 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 44 |
Résistance à la déformation [N] | 600 N |
Résistance à la traction [N] | 120 N |
Sans plomb | Oui |
Set d'accessoires | Flexible ø6.7 2,5 m Noir |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de liaison froide [mm²] | 1 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 115 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVImat™ 150T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTWB |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zone couverte [m²] | 8 m² |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Épaisseur [mm] | 3 mm |
Application | Floor heating |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Description | DEVImat 150T 1 200 W 230 V 0,5 x 16 m avec flexible |
Description du produit | Set DEVImat™ 150T |
Diamètre de câble [mm] | 3 mm |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Gaine extérieure | PVDF |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Mats |
Hauteur de l’emballage [mm] | 590 mm |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 255 mm |
Largeur de trame [m] | 0.5 m |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 4 m |
Longueur de trame [m] | 16 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 255 mm |
Protection anti-UV | Non |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 150 W/m² |
Puissance thermique [W] | 1200 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 44 |
Résistance à la déformation [N] | 600 N |
Résistance à la traction [N] | 120 N |
Sans plomb | Oui |
Set d'accessoires | Flexible ø6.7 2,5 m Noir |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Taille de liaison froide [mm²] | 1 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 115 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 120 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVImat™ 150T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTWB |
UK RoHS compliance | Yes |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Zone couverte [m²] | 8 m² |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Épaisseur [mm] | 3 mm |