137H7364
iC2-Micro, Var. fréq., refroid. air
IC2-30FA3N02-04A2E20F4+ACXX
3~, 200-240 V AC
4.2 A, 0.75 kW/1 HP,IP20/type ouvert
C4, No integrated brake chopper
Taille de boîtier: MA01a
Autres options selon code modèle
Ce variateur compact et universel convient parfaitement à une large
gamme d'applications industrielles et HVAC variées. Il offre une
fiabilité inégalée, même dans les applications complexes. iC2-Micro
vous offre convivialité, fonctionnalité condensée et mise en service
facile, le tout dans un puissant boîtier compact.