7DP-006155-000026808

136F7951

NXP00615-A5H1SSV-

NXP00615-A5H1SSV-A1AFB40000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP - Gamme de produits
380-500 V CA, 61 A,IP54/TYPE12
Affichage alphanumérique
CEI 61800-3
Hacheur de freinage intégré
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
D Slot: Pas d’option
E Slot: Pas d’option
Manual: Allemand
Châssis 06
B Slot: (AF)STO, ATEX therm
ATEX: II (2) GD
Autres options selon code modèle

Code de modèle: NXP00615-A5H1SSV-A1AFB40000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE

Détails du produit

Poids brut 19.5 kg
Poids Net 18.5 kg
Volume 0 l
Numéro EAN 5710108543907

VACON NX_

Vue des produits (commutateur) GLBL International (standard)
Groupe de produits NXP NXP - Gamme de produits
Variateur personnalisé +BM26 Vacon gris foncé NXP
Modification mécanique S Conv. stand. refroidi par air
Tension réseau 5- 380-500 V CA
Courant 0061 61 A
Panneau opérateur A Affichage alphanumérique
Enveloppe 5 IP54/TYPE12
Niveaux d'émission CEM H CEI 61800-3
Hacheur de freinage 1 Hacheur de freinage intégré
Modification électrique S 6 pulses standard + self
Modifications de carte V- Racc. direct a/ cartes vernies
Emballage de transport +GSCB Emballage en carton
+W Garantie +WT01 Garantie 12/18 mois (+WT01)
Option plaque passe-câbles +QGLM Plaq passe-câble en m
Emplacement d’option A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Emplacement d’option B AF (AF)STO, ATEX therm
Emplacement d’option C B4 (B4)AI,2AO(mA,isol),+24V/EXT
Emplacement d’option D 00 Pas d’option
Emplacement d’option E 00 Pas d’option
Pack ling. du microprogramme +FL23 LngLog:UK,UK,DE,FR,IT;EurOues2
Niveau de documentation +DPAP Manuels papier
Préférences linguistiques doc +DLDE Allemand
Firmware (FW) système +FNP02 Logiciel système NXP
Licence logicielle NONE Pas de licence logicielle
Application +A000 Pas d’application spéciale
Jeu de paramètres NONE Néant
Préréglage paramètre moteur +LS50 Fréq. moteur préréglée 50 Hz
Options d'étiquetage +LPC1 Pas d'étiquette supplémentaire
Structure BoM spéciale +SPC0 Configuration BoM standard
Homologation CE +GACE Homologation CE
Homologation UL +GAUL Homologation UL
Homologation RCM +GACT Homologat° RCM N16307
Homologation maritime NONE Pas d'homologation marine
Homologation KC +GAKC Homologation coréenne
Homologation ukrainienne +GAUA Homologation ukrainienne
Homologation EAC +GAEA Homologation EAC
Région -R00 International (-R00)
Taille du châssis FR06 Châssis 06
Dimensionnement puissance 30K 30 kW/40 HP
Sub family identification NONE (NONE)Client normal commandé
Customer specific power variat NONE (NONE)Dim. puissance normal
Code type partie 1 7DP-006155
Code type partie 2 -000026808
Texte commercial FR0600615-5H
Code modèle 01 NXP00615-A5H1SSV-
Code modèle 02 A1AFB40000+QGLM
Code modèle 03 +FL23
Code modèle 05 +DPAP+DLDE
Poids net calculé [kg] 18.5
Poids brut calculé [kg] 19.5
P Moteur faible surcharge [kW] 30
P Moteur forte surcharge[kW] 22
Dimensions LxHxP [mm] 195X519X237
Courant permanent (NO) [A] 61
Courant permanent (HO) [A] 46
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Catalogue de produits NO_VIEW AUCUNE VUE
Préfixe VXSNXLM 7
Plateforme VXSNXLM D
Code de stock partie 1 7DP-006155-116XES
Code de stock 7DP-006155
cocher si complet OK
Poids Net 18.5
Help Counter 1
Fournisseur ERR01 Fourn. impossible à déterminer
Usine recommandée ERR01 Fourn. impossible à déterminer
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Vendeur par Défaut ERR01

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality